Soluciones de conexión de aire comprimido en la fabricación de automóviles

Stäubli ofrece una gama completa de soluciones de conexión para aire comprimido. Nuestros enchufes rápidos, ideales para el uso con herramientas neumáticas o en líneas de montaje, garantizan una manipulación segura y una eficiencia óptima.

RSI - Seguridad activa

Ø de 06 a 11 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

NSI - Seguridad anti-rayado

Ø de 06 a 08 mm
P. máx. : hasta 12 bar*

HJP - Unidad de conexión de poliuretano

Ø de 8x12 a 11x16 mm
P. máx. : hasta 10 bar*

HJP - Unidad de soplado de poliuretano

Ø de 5x8 a 6,5x10 mm
P. máx. : hasta 10 bar*

Soluciones de conexión completas

Una gama completa de soluciones de aire comprimido.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo