Enchufes rápidos para alimentación hidráulica

Stäubli ofrece diversos enchufes rápidos fiables, seguros y muy duraderos para cilindros de alta presión y circuitos de potencia hidráulica. Nuestros enchufes rápidos presentan tecnología para conexiones y desconexiones limpias con caras planas para hidráulica, son especialmente idóneas para uso en aplicaciones en la industria del acero.

HPX - Altas prestaciones antigoteo

Ø de 08 a 33 mm
P. máx. : hasta 500 bar*

SPX - Alta presión antigoteo

Ø de 06 a 16 mm
P. máx. : hasta 450 bar*

MPX - Presión media antigoteo

Ø de 06 a 25 mm
P. máx. : hasta 315 bar*

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo