Mesas y carros de cambio de moldes

Combine sus máquinas con las mesas y carros de cambio de moldes para minimizar los tiempos de instalación y sustitución. Estos componentes son clave para implementar el método de cambio de moldes en un solo dígito de minutos (SMED). Todos los sistemas se desarrollan y fabrican de acuerdo a sus necesidades específicas.

Mesas fijas para uno o varios moldes

Las mesas de cambio de moldes facilitan el cambio horizontal del molde de forma eficiente y segura. Dependiendo de su peso y temperatura, los moldes se pueden transferir de forma manual o de forma totalmente automática con rodillos motorizados.

Carro de cambio de moldes sobre raíles

Los sistemas de transporte sobre raíles se utilizan para el cambio automatizado de moldes en múltiples máquinas. Las máquinas se colocan a lo largo de los raíles, al igual que las estaciones de almacenamiento y precalentamiento de los moldes. Los movimientos del carro, el acoplamiento a las máquinas y la transferencia de moldes dentro y fuera de las máquinas son completamente automáticos.

Carro móvil de cambio de moldes

Los carros móviles individuales o multiestación de cambio de moldes de Stäubli ofrecen una flexibilidad máxima: Se pueden acoplar a cualquier máquina, independientemente del lugar en el que estén colocadas o de la manera en la que estén orientadas en la línea de producción.

Todos los carros de cambio de moldes están disponibles con mesas de altura variable (opcional). La altura de inserción del molde se ajusta automáticamente a la altura de la máquina. Se utiliza un dispositivo de embridado para la fijación mecánica de la máquina.