Content
Conectores SPH/BA para conexiones y desconexiones limpias
- Amortiguadores, frenos y líneas hidráulicas
- Lubricación y refrigerantes
Alta resistencia
- Las versiones de titanio, azul o verde, son especialmente robustas.
- El bloqueo de bayoneta garantiza la resistencia a vibraciones elevadas.
Ligereza
Desde tan solo 23 gr. con las versiones de aluminio, roja o amarilla.
Conexiones y desconexiones limpias, sin goteo
El diseño cara plana evita la introducción de aire en el sistema al conectar, así como cualquier fuga al desconectar. Esto elimina la necesidad de purgar el sistema y permite el uso de mangueras llenadas previamente.
Gama completa
- 2 opciones de construcción y 2 tipos de juntas, según sus fluidos y aplicaciones.
- 4 colores para facilitar la identificación de sus circuitos.
Gama completa
- 2 opciones de construcción y 2 tipos de juntas, según sus fluidos y aplicaciones.
- 4 colores para facilitar la identificación de sus circuitos.
Caudal óptimo
El diseño interno de la válvula asegura el máximo caudal con un diámetro exterior mínimo.
Más información en el catálogo completo
Descubra todas las ventajas, características técnicas y referencias de los conectores SPH/BA en nuestro catálogo.