Enchufes rápidos para fluidos y gases
Un sistema completamente modular

Los enchufes rápidos para fluidos y gases de Stäubli componen de una amplia gama de productos adaptados a las características del fluido o gas a vehicular y ofrecen una extensa variedad de juntas, diferentes tipos de obturación y bloqueo, así como opciones adicionales como codificación de llaves y tipos de amarre. Garantizamos un rendimiento superior, estanqueidad y tamaño compacto, con productos idóneos que cumplirán sus requisitos.

RBE

RBE - Modular

Ø 03 - 06 - 08 - 11 - 19 mm
Pr. máx.: 450 bar

HCB

HCB - Sin goteo 316L

Ø 03 - 05 - 08 - 16 mm
Pr. máx.: 300 bar

GPL

GPL - Caudal integral

Ø 25 - 33 - 50 mm
Pr. máx.: 10 bar

RBE/TM para manipulación remota

Ø 03 - 06 - 08 - 11 - 19 - 25 mm
Pr. máx.: 400 bar