Colector de distribución NCI 33

Sistema de conexión de fluidos centralizado:

  • Para circuitos de control de temperatura de moldes en la industria del plástico
  • Otras aplicaciones para todo tipo de industrias

Principio de funcionamiento

Get the Flash Player to see this animation/video.

Defina sus colectores de distribución

  • 2 tipos de entrada (o salida) para el suministro principal
  • Una amplia selección de conexiones adecuadas para sus fluidos, temperaturas, etc.
  • 2 a 16 módulos en función del número de circuitos

Módulos orientables

  • Una simple acción sobre un tornillo permite aflojar el sistema y girar los módulos
  • Mantiene la estanqueidad durante la manipulación
  • Índices de posición cada 30°

Estanqueidad integrada

  • Estanqueidad entre cada módulo
  • Estanqueidad entre los módulos y las conexiones
  • Estanqueidad en las conexiones

Identificación de circuitos

  • Anillos de color: rojo o azul
  • La racionalización de sus circuitos simplifica considerablemente el uso de sus sistemas de regulación: tamaño compacto, accesibilidad, identificación, racionalización, etc.

Más información en el catálogo completo

Descubra todas las ventajas, características técnicas y referencias del colector NCI en nuestro catálogo.

Haga clic aquí para descargar el catálogo