Enchufes rápidos de seguridad activa anti-rayado NSI

Diseño Stäubli para seguridad activa "3 en 1" frente al riesgo de expulsión violenta de la manguera sometida a presión.

  • Conexión rápida de herramientas neumáticas.
  • Diseñado específicamente para aplicaciones sensibles al riesgo de arañazos: talleres de acabado, industria aeronáutica, plantas de fabricación de automóviles, fabricación de muebles, equipos de costura, etc.

Completamente automático

Con pulsar el botón una sola vez, se inicia un proceso de desconexión completamente automático:

  • Cierre del circuito de aire comprimido
  • Descompresión del circuito aguas abajo
  • Desconexión automática del macho de acoplamiento tan pronto como la presión es suficientemente baja.

Principio de funcionamiento

Get the Flash Player to see this animation/video.

El diseño anti-rayado proporciona una mejor protección para superficies vulnerables

Fabricada con material compuesto y libre de piezas de metal salientes, el enchufe NSI elimina los riesgos de arañazos y es especialmente adecuado para talleres de automoción, talleres de fabricación de mobiliario, industria aeronáutica, etc.

Versión orientable 360°

Al permitir al operario tener las manos libres:

  • Funcionamiento sin esfuerzo, incluso bajo presión: reducción de enfermedades músculo esqueléticas
  • Elimina la tensión en la manguera

Más información en el catálogo completo

Descubra todas las ventajas, características técnicas y referencias de los enchufes rápidos NSI en nuestro catálogo.

Haga clic aquí para descargar el catálogo