Content
Enchufes rápidos para el sector nuclear: ADS
- Puntos de conexión para largas mangueras flexibles
- Alimentación de grandes herramientas neumáticas
Seguridad total en el manejo
En la conexión:
La zona de conexión se aísla del circuito presurizado para realizar una conexión perfectamente segura "sin presión".
En la apertura del circuito y en funcionamiento:
Un anillo de seguridad impide abrir el circuito si el macho de acoplamiento no está conectado. Tire del casquillo exterior: el aire comprimido pasa directamente, en condiciones de paso integral. En la posición conectada, el casquillo recupera el botón y elimina la posibilidad de que se produzca una desconexión accidental.
En la desconexión:
La seguridad anti-latigazo de la manguera elimina cualquier riesgo de expulsión violenta de la manguera sometida a presión.
Cumplimiento de las normas ISO 4414.
Gran caudal
Los conectores ADS están diseñados para permitir un paso integral, sin perdidas de presión.
Estanqueidad perfecta
Los conectores ADS, para circuitos de gran caudal, desempeñan un papel activo para conseguir la eficiencia de sus instalaciones de aire comprimido.
- El diseño interno y los materiales elegidos garantizan una estanqueidad perfecta y duradera.
- Los conectores ADS se prueban individualmente para comprobar el funcionamiento y la estanqueidad.
Más información en el catálogo completo
Descubra todas las ventajas, características técnicas y referencias de los enchufes rápidos ADS en nuestro catálogo.