Conexión centralizada para circuitos hidráulicos de alta presión RMP 49

Las placas RMP ofrecen un excelente rendimiento con un gran caudal y una velocidad del fluido de hasta 30 m/seg., lo que las hacen ideales para expulsión de noyos y otras aplicaciones de alta presión. Su diseño de caras planas elimina el riesgo de goteo en los circuitos o en el entorno de trabajo.

Aplicaciones: Expulsión de noyos, circuitos hidráulicos de alta presión, alimentación de expulsores y otras

Especificaciones técnicas

  • Diámetro de paso (mm) : 09
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 3 enchufes x 180 bar (circuito de alimentación) y hasta 3 enchufes x 10 bar (circuito de salida)

Fluidos

  • Aceites hidráulicos

Fabricación

  • Póngase en contacto con Stäubli para más información

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación de placas multiconectoras RMP 49

Inglés (US)
Inglés (UK)
Español

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.