REP - Conector modular para conexiones eléctricas centralizadas

El conector REP provee al cliente una solución modular, con placas preequipadas con 2, 3 ó 4 cajas eléctricas. El diseño adaptable del conector le permite montar insertos eléctricos hembra o macho en placas fijas o móviles. Con 2 tipos de salida – recta o 90º - el conector REP ofrece una rápida instalación y sin problemas. Su diseño evita la inversión de los circuitos e incluye un sistema de codificación con pasadores que elimina todo riesgo de fallo en la conexión de las placas.

Aplicaciones: Conexión eléctrica de equipos de proceso en todo tipo de industrias y en bancos de pruebas.

Contactos de Ø 1,5 a 6 mm, termopares, cables coaxiales y fibra óptica.

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 1,5 a 6

Energía

Eléctrica

Construcción

Póngase en contacto con Stäubli para más información.