Conexión centralizada MCI de caras planas para circuitos de control de temperatura

Las placas multiconectoras MCI ofrecen un sinfín de ventajas ya que están diseñadas para una mayor eficiencia y seguridad. Las placas antigoteo garantizan la integridad de los fluidos y del entorno durante las operaciones de conexión y desconexión. Su variedad de configuraciones permite instalarlos directamente en el molde o usarlos en los soportes del MCI. La placa MCI incorpora además un concepto innovador que consiste en una interfaz que se añade a la placa y que permite desmontar los machos de acoplamiento sin desconectar las mangueras.

Aplicaciones: Conexión centralizada de circuitos de control de temperatura de moldes en prensas de inyección

Especificaciones técnicas

  • Diámetro de paso (mm) : 09

Fluidos

  • Agua, aceite, líquidos refrigerantes

Descargue la documentación de placas multiconectoras MCI

Inglés (UK)

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.