HTM, la placa multiconexión para altas temperaturas

Para cumplir los requisitos específicos en la inyección de plástico y materiales compuestos, Stäubli ha creado una placa manual equipada con los nuevos conectores HTI, diseñados para el control de la temperatura y resistente a temperaturas de hasta 300ºC. Su palanca de enclavamiento permite una conexión centralizada, rápida y segura de las energías. Sin junta en la vena del fluido, sin complejos mantenimientos ni pausas le confieren una verdadera ventaja en este entorno industrial.

Aplicaciones: Fluidos termoportadores: Control de la temperatura de los moldes en prensas de inyección en la industria del plástico / Control de la temperatura en la industria metalúrgica (fundición de hierro y acero), vidrio, composites, aluminio y fundición a presión de magnesio, etc.

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 09 a 12
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 12

Fluidos

  • Fluidos termoportadores

Construcción

  • Enchufes y machos en acero inoxidable
  • Placas en acero

Otras características

  • 2 juntas disponibles para el macho: fluorocarbono (JV) o perfluorocarbono (JK)

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo