SPC - Conexión centralizada de circuitos hidráulicos para inyección secuencial

Diseñadas específicamente para la inyección secuencial, las placas SPC son compactas a la vez que muy eficaces en cuanto a caudal se refiere. Los circuitos pueden conectarse mediante tubería rígida bien por el lateral o por la parte inferior de la placa fija. La tecnología de caras planas antigoteo protege la integridad de los fluidos durante la conexión y la desconexión.

Aplicaciones: Alimentación centralizada de los circuitos hidráulicos, control de las agujas de apertura y cierre de la inyección secuencial.

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 03 a 05
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 100

Fluidos

Aceite hidráulico

Fabricación

  • Póngase en contacto con Stäubli para más información

Otras características

  • Detector de proximidad disponible como opción

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación de placas multiconectoras SPC

Inglés (US)
Inglés (UK)
Español

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.