Conexión centralizada RMI de los circuitos de control de temperatura

Las placas RMI aportan una eficiencia añadida a las aplicaciones de control de temperatura y permiten la conexión de todos los circuitos de control de temperatura de moldes a la vez y de forma totalmente segura. Además, están diseñadas para evitar los errores de conexión de circuitos y eliminar los riesgos de conexión errónea entre placas similares. A fin de adaptar una solución a cada aplicación, existen múltiples configuraciones posibles, como el número de enchufes con los que está equipada la placa y los diámetros disponibles.

Aplicaciones: Conexión centralizada de circuitos de control de temperatura de moldes en prensas de inyección

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 06 a 16
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 16

Fluidos

  • Agua, aceite caliente, líquidos refrigerantes

Fabricación

  • Póngase en contacto con Stäubli para más información

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo