CombiTac multiconexión modular para circuitos eléctricos y de fluidos

Nuestro sistema de multiconexión CombiTac le permite conectar todos sus circuitos de energía a la vez. Las soluciones se diseñan conforme a sus especificaciones, montando módulos individuales específicos basados en sus aplicaciones. La calidad en la fabricación, tanto de las cajas estándar como de las versiones en rack, garantiza conexiones fiables.

Aplicaciones: Conexión de procesos y equipos de mantenimiento para todos los sectores

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 03 a 08
  • Diámetros de los contactos eléctricos (mm) : de 0,6 a 12
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 15

Fluidos, alimentación eléctrica

  • Aire comprimido y vacío industrial
  • Circuitos de refrigeración
  • Circuitos de alimentación eléctrica
  • Cables de señal, cable termopar, cables de fibra óptica y Ethernet, etc.

Fabricación

  • Acero inoxidable
  • Latón niquelado
  • Diferentes tipos de juntas
  • Contactos dorados y plateados

Otras características

  • Sin riesgo de inversión de circuitos gracias a una única posición de conexionado
  • Sistemas de bloqueo y guiado de altas prestaciones

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo