Get the Flash Player  to see this animation/video.

Sistemas multi-conexión - Conecte todos sus circuitos de fluidos y eléctricos al mismo tiempo

Nuestros sistemas multi-conexión ofrecen una gama de posibilidades en cuanto a conectores, diámetro, caudales y tipos de bloqueo, todo en una placa individual. Pueden conectarse simultáneamente diversas fuentes de energía y de fluidos, sin riesgo de error ni problemas de rendimiento con respecto al caudal o la estanqueidad. Nuestros multi-conectores RMI, RMP, SPC y CombiTac proporcionan sistemas estandarizados muy flexibles y preparados para el uso. Si requiere una solución personalizada, nos asociaremos con usted para desarrollar un sistema multi-conexión completo para optimizar la eficiencia de su aplicación.

Sistemas multi-conexión personalizados

Stäubli ofrece soluciones específicamente diseñadas para optimizar la seguridad y eficiencia de sus aplicaciones.

CombiTac - Sistemas de conexión modular

Cree su propia configuración a partir de una selección de módulos estandarizados.

HTM – Alta temperatura

Ø de 09 a 12 mm
P. máx. : hasta 12 bar*

MCI - Antigoteo para líneas de control de temperatura

Conexión centralizada para control de temperatura con diseño de cara plana antigoteo.

RMI - Multi-conectores para circuitos de control de temperatura

Conexión centralizada para control de temperatura, refrigeración, agua y circuitos de aceite.

SPC - Multi-conectores para el control de apertura y cierre de válvulas

Control hidráulico de las boquillas de inyección secuencial y cilíndros de expulsión de noyos.

RMP - Multi-conectores para líneas hidráulicas

Conectores centralizados para circuitos hidráulicos de alta presión.

REP - Eléctrico

Ø : de 1,5 a 6 mm

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo