Multi-conectores SPC para operaciónes de control de válvulas

  • Suministro centralizado de control hidráulico de válvulas y cierre de boquillas de inyección secuencial en canales calientes
  • 2 tamaños de conector
  • Hasta 8 entradas/8 salidas en un sistema

Tiempo de respuesta muy corto para circuitos de control hidráulico

Para facilitar y optimizar el control de la apertura y cierre de boquillas de inyección secuencial:

  • Hasta un caudal de 8 l/min. por toma
  • Tiempo de apertura de la boquilla: 0,15 seg.
    (valor para información solo para una boquilla de 19,5 cm3)

Conexiones del circuito

Las conexiones del circuito se realizan a través de un tubo rígido lateral o directamente en el lado inferior de la placa fija

Conexiones con diseño para conexiones y desconexiones limpias

  • Sin goteo de aceite en el molde al desconectar
  • Sin introducción de aire en los circuitos hidráulicos al conectar

Conexiones sencillas

  • Sin posibilidad de errorde conexión: acoplamiento en una única posición
  • Sistema de codificación sencillo disponible para evitar cualquier conexión errónea en caso de uso de varias placas en el mismo molde
  • Detector de proximidad disponible en ambos modelos

Bloqueo muy rápido y eficiente

  • Conexiones y desconexiones rápidas y seguras con un simple giro de la palanca de control
  • Sistema de bloqueo robusto

Diseño compacto

  • Interface 0 para reducir el espacio
  • Tomas empotradas para reducir al mínimo los requisitos de espacio

Construcción robusta

Todos los componentes están completamente integrados (machos de acoplamiento, enchufes y sistemas de bloqueo) para evitar cualquier riesgo de daño en la manipulación.

Más información en el catálogo completo

Descubra todas las ventajas, características técnicas y referencias de las placas multi-conectoras SPC en nuestro catálogo.

Haga clic aquí para descargar el catálogo