Multi-conectores RMP 49

  • Conexiones centralizadas para circuitos hidráulicos de alta presión
  • Circuitos de aceite
  • Sistemas personalizados para máquinas y utillajes nuevos y existentes

3 familias – Conectores para conexiones y desconexiones limpias – hasta 3 entradas/3 salidas en un sistema

Conectores de alto rendimiento para conexiones y desconexiones limpias

  • Gran caudal y velocidad (hasta 30 m/s) perfectamente adaptados a las necesidades de sus aplicaciones expulsión de noyos

Conexiones sencillas

  • Sin posibilidad de error de conexión: acoplamiento en una única posición
  • Sistema de codificación sencillo disponible para evitar cualquier conexión errónea en caso de uso de varias placas en el mismo molde

Conexiones con diseño para conexiones y desconexiones limpias

  • Sin riesgo de goteo de aceite en el molde al desconectar
  • Sin introducción de aire en los circuitos hidráulicos al conectar

Bloqueo muy rápido y eficiente

  • Conexiones y desconexiones rápidas y seguras con un simple giro de la palanca de control
  • Sistema de bloqueo robusto

Fiabilidad

  • Todos los componentes de la placa fija se integran completamente y están protegidos frente a daños al manipular los utillajes

Más información en el catálogo completo

Descubra todas las ventajas, características técnicas y referencias de los multi-conectores RMP 49 en nuestro catálogo.

Haga clic aquí para descargar el catálogo

http://www.staubli.com