Get the Flash Player  to see this animation/video.

Sistemas multi-conexión - Conecte todos sus circuitos de fluidos y eléctricos al mismo tiempo

Nuestros sistemas multi-conexión ofrecen una gama de posibilidades en en cuanto a conectores, diámetro, caudales y tipos de bloqueo, todo en una placa individual. Pueden conectarse simultáneamente diversas fuentes de energía y fluidos, sin riesgo de error o problemas de rendimiento con respecto al caudal y la estanqueidad. Nuestros multi-conectores RMI, RMP, SPC y CombiTac proporcionan sistemas estandarizados muy flexibles y preparados para el uso. Si requiere una solución personalizada, nos asociaremos con usted para desarrollar un sistema multi-conexión completo para optimizar la eficiencia de su operación específica.

RMI (multi)

RMI - Multi-conectores para circuitos de control de temperatura

Una conexión centralizada para control de temperatura, refrigeración, agua y circuitos de aceite.

MCI - Sin goteo para líneas de control de temperatura

Una conexión centralizada para temperatura con diseño de cara plana sin goteo.

RMP (multi)

RMP - Multi-conectores para líneas hidráulicas

Conectores centralizados para circuitos hidráulicos de alta presión.

SPC (multi)

SPC - Multi-conectores para el control de apertura y cierre de válvulas

Control hidráulico de las boquillas de inyección secuencial, y cilíndros de expulsión de noyos.

CombiTac

CombiTac - Sistemas de conexión modular

Cree su propia configuración a partir de una selección de módulos estandarizados.

MCS

Sistemas multi-conexión personalizados

Stäubli ofrece soluciones específicamente diseñadas para optimizar la seguridad y eficiencia de sus aplicaciones.

http://www.staubli.com