Sistemas de conexión modular CombiTac

Conexión rápida y centralizada de todos sus circuitos de energía para equipos de proceso y mantenimiento

  • Sistemas neumáticos
  • Fluidos de refrigeración
  • Vacío industrial
  • Alimentación eléctrica y señales
  • Transferencia de datos
  • Fibra óptica

Conexiones centralizadas para obtener mayor productividad y mejor seguridad

  • Un único movimiento para conectar todos los circuitos de energía de sus equipos de producción
  • Guiado y sistemas de bloqueo de alto rendimiento para conexiones seguras

Fácil conexión

  • Posición única de conexión para eliminar cualquier riesgo de inversión de circuitos

2 configuraciones de instalación

  • Caja estándar, para conexión manual
  • Solución en rack para conexión automática

Cree su propia configuración CombiTac

Cada aplicación merece una respuesta adaptada, por este motivo puede crear su propia solución CombiTac a partir de una gama completa de módulos ya equipados.

Módulo RCT para líneas neumáticas

  • 2 diámetros interiores, de 3 y 6 mm
  • Hasta 4 conectores por módulo
  • Obturación simple
  • Para líneas neumáticas y de vacío

Módulo UCT para líneas neumáticas

  • 3 tamaños: 4 – 6 – 8 mm
  • Hasta 4 conectores por módulo
  • Paso libre
  • Para líneas neumáticas y de vacío

Módulo SCT para líneas de refrigeración

  • Tamaño de 3 ó 5 mm
  • Hasta 4 conectores por módulo
  • Diseño sin goteo
  • Doble obturación
  • Para líneas de refrigeración

Módulo ECT para señales eléctricas y líneas de alimentación

  • Contactos de 1 a 8 mm de Ø
  • Hasta 26 contactos por módulo
  • Contacto engastado
  • Hasta 600 V
  • Hasta 125 A

Módulo para transferencia de datos

  • Transmisión de datos CAT 5 y 6, Ethernet IEEE 802.3, Profibus, Profinet, Interbus, bus CAN
  • Hasta 2 insertos de 8 polos por módulo
  • Conexión final engastada o con conector RJ45

Más información en el catálogo completo

Descubra todas las ventajas, características técnicas y referencias CombiTac en nuestro catálogo.

Haga clic aquí para descargar el catálogo