Content
Soluciones de conexión para motorsports
El rendimiento y la seguridad son prioridades permanentes en los conectores y dispositivos de repostaje Stäubli. Ofrecemos una gama completa de soluciones para conexiones y desconexiones limpias, que incluye acoplamientos diseñados para proporcionar resistencia a la alta presión, resistencia a la vibración, resistencia a los golpes y resistencia al combustible y al aceite. Nuestros productos son especialmente adecuados para las exigencias en el ámbito de motorsports al integrar características anti-contaminación, materiales ligeros y tamaño compacto.
Hidráulica
Racores SPH/BA, HPR y CBR para conexión de líneas hidráulicas, conexión de amortiguadores, conexión de líneas de frenos y purga de frenos.
SPH/BA para conexiones y desconexiones limpiasHPR para alta presiónCBR para conexiones y desconexiones limpias con tamaño compacto
Refrigeración
Enchufes rápidos SPH/BA para conexiones y desconexiones limpias y DMR de paso libre para aplicaciones de refrigeración, como por ejemplo, conexiones de aceite y agua glicolada.
SPH/BA para conexiones y desconexiones limpiasDMR de paso libre
Aire comprimido
Soluciones de conexión con gran caudal garantizado y estanqueidad óptima para la elevación y descenso de vehículos.
Aire acondicionado
Enchufes rápidos para aire acondicionado aseguran un control preciso y fiable de la temperatura.
Llenado y drenaje
Enchufes rápidos SPM para conexiones y desconexiones limpias y DMR de paso libre permiten realizar conexiones de llenado y drenaje limpias para aceite de motor y desengrasado del motor.
SPM para conexiones y desconexiones limpiasDMR de paso libre
Combustibles
Conectores SPH/BA, HPR, CBR para conexión de circuitos hidráulicos, conexión de amortiguadores, conexión de líneas de frenos y purga de frenos.
Eléctricos
Conectores de alimentación eléctrica específicos para coches de carreras eléctricos e híbridos, incluyendo la conexión de la batería y otras conexiones eléctricas.