Enchufes rápidos sin goteo con bloqueo por bayoneta SPH/BA/CG

Acoplamientos de seguridad con enclavamiento de alta resistencia, ideal para aplicaciones con vibraciones extremas. El diseño de caras planas sin goteo lo hace particularmente apropiado para entornos eléctricos y de alta tensión. Diseñados pensando en el operario, compactos y ligeros, los acoplamientos SPH/BA/CG son ergonómicos y fáciles de utilizar, con desconexión en dos sencillos movimientos. También se distinguen por la conexión automática- únicamente empujar el conector para hacer una conexión segura.

Aplicaciones: refrigeración electrónica, gestión térmica en convertidores, data center, radares, diagnóstico por imagen y otros.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 80

Fluidos

Agua glicolada, aceites termoportadores, ésteres, agua de refrigeración, queroseno

Construcción

Aluminio de alta resistencia

Otras características

Válvula de alivio opcional (solo lado enchufe), que previene cualquier incremento de presión si el circuito se expone a una fuente de calor durante el almacenaje.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo