Enchufe rápido de doble obturación RME para el sector ferroviario

Los enchufes RME para el sector ferroviario ofrecen una garantía añadida en cuanto a la estanqueidad. Están diseñados para que la estanqueidad se produzca antes que la apertura de la válvula, con lo que se garantiza la conexión hermética y la desconexión sin pérdidas de fluido. Están fabricados con materiales duraderos que garantizan una mejor resistencia a la corrosión en presencia de líquidos y de aditivos refrigerantes líquidos. Ofrecemos también una versión con protector que preserva los elementos de bloqueo y estanqueidad del efecto de agentes externos, como el agua y el polvo.

Aplicaciones: Refrigeración de equipos electrónicos embarcados, motores y transformadores; llenado y drenado de circuitos; purga de circuitos

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 25
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

  • Agua glicolada
  • Aceites termoportadores
  • Ésteres

Fabricación

  • Latón con tratamiento superficial y acero inoxidable
  • Protector de cloropreno (CR)
  • Tapones protectores contra el polvo
  • Enchufe: Polioximetileno (POM) y CR
  • Macho de acoplamiento: CR

Otras características

Versión con protector disponible (recomendado para aplicaciones en el exterior)

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo