Gama de conectores antipolución CGD para conexiones a ciegas: con compensación de la desalineación

Perfectamente adaptados a la refrigeración líquida de sistemas electrónicos, la tecnología antipolución de los conectores CGD de Stäubli aseguran una perfecta estanqueidad y la seguridad para operarios e instalaciones gracias a su sistema antigoteo. Gracias a la tecnología de desplazamiento, los conectores CGD utilizados en sistemas en rack permiten una alta compensación de desalineamiento de hasta 1 mm.

Aplicaciones : refrigeración electrónica, convertidores, imágenes médicas, telecomunicaciones y radiodifusión, supercomputadoras, centros de datos ...

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 12
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

  • Agua glicol
  • aceites termoportadores
  • ésteres
  • agua de refrigeración
  • queroseno
  • PAO

Fabricación

  • Aleación de aluminio con tratamiento superficial
  • Latón niquelado (en algunos modelos y tamaños)

* dependiendo del modelo y las condiciones de funcionamiento

Descargue la documentación CGO y CGD

Inglés (UK)

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.