Enchufes rápidos para regulación térmica
La ventajas de Stäubli: estanqueidad infalible y diseño compacto

Una estanqueidad absoluta es vital en la refrigeración electrónica. Los enchufes rápidos antipolución de Stäubli son ideales para su uso en circuitos de gestión térmica y garantizan la fiabilidad durante largos períodos de tiempo. Su diseño compacto asegura la incorporación sin problemas en su instalación. Con una variedad de opciones de materiales y numerosos tipos de juntas disponibles, son compatibles con una amplia gama de refrigerantes y temperaturas. La compensación de la desalineación existente en varios modelos hace que los conectores Stäubli sean perfectos para las conexiones a ciegas en sistemas en rack.

SPT - Sin goteo

DN (mm): de 05 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 40

SCG - antipolución

DN (mm): de 03 a 12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

SPH/BA/CG - Caras planas

DN (mm): de 03 a 16
Presión máxima admisible PS (bar)*: 80

CGD - Autoalineante

DN de 03 a 12 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

RME - Doble obturación

DN (mm): de 06 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Soluciones de conexión en rack

CGO – autoalineante

DN de 03 a 12 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

Soluciones comerciales

RME para el sector ferroviario

DN (mm): de 06 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

SPT para el sector ferroviario

DN (mm): de 05 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 80

SPT para motorsports - Sin goteo

DN (mm): de 05 a 12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 40

DMR - Paso libre

DN (mm): de 06 a 37
Presión máxima admisible PS (bar)*: 30

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo