Enchufes rápidos RPE para pruebas de motores

Diseñados para cumplir las especificaciones de los clientes, nuestros versátiles enchufes RPE pueden utilizarse en todo tipo de conexiones de motores del sector de la automoción. Son compactos y ofrecen un fácil manejo incluso durante los procesos que presentan problemas de accesibilidad, como las pruebas de motores.

Aplicaciones: Bancos de pruebas de motores en frío y en caliente, pruebas individuales de componentes de los motores, arranque de motores diésel al final de la línea de montaje

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 65
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 3

Fluidos

  • Combustibles, agua, aire, aceite

Fabricación

  • Piezas principales en acero; resto en aluminio y latón

Otras características

  • Elaboración rápida de prototipos en 3D, que permite comprobar físicamente la perfecta integración del enchufe en el motor
  • Diseños CAD 3D disponibles bajo pedido para integrar la conexión RPE en la fase de diseño de su proyecto
  • Mangueras equipadas

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo