Enchufes rápidos antigoteo SPM de conexión y desconexión limpias para el llenado rápido de aceite

El diseño de caras planas de nuestros enchufes SPM elimina el riesgo de derramar aceite en el coche o en la zona de boxes durante una carrera e impide la entrada de aire en el sistema. El sistema hombre muerto proporciona una medida adicional de seguridad. El SPM es además una pieza embarcada muy ligera que se adapta fácilmente a todo tipo de vehículos.

Aplicaciones: Adición de aditivos de combustible a vehículos de resistencia (coches y motos)

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 8 a 12
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 8

Fluidos

Aceite de motor

Fabricación

  • Enchufe: Aluminio
  • Macho de acoplamiento: latón

Otras características

Versión con macho de acoplamiento equipado con una botella (500 ml)

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo