Enchufe rápido de paso libre y gran caudal HCB de acero inoxidable

Esta gama de enchufes para grandes caudales, destaca por su excelente durabilidad y su tecnología de conexión y desconexión limpias. Cuenta con bloqueo de bayoneta especialmente resistente y garantiza una estanqueidad perfecta y permanente durante la conexión y la desconexión. Su diseño ergonómico, que incluye un volante y bloqueo automático, facilita su manejo.

Aplicaciones: Carga y transferencia de productos químicos (fluidos de baterías, resinas, etc.)

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm):
    • HCB 28 para mangueras Ø 40 (1”1/2)
    • HCB 37 para mangueras Ø 50 (2”)
    • HCB 50 para mangueras Ø 80 (3”) 
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 50

Fluidos

Todo tipo de fluidos

Fabricación

  • Mayoritariamente en acero inoxidable 316.
  • Anillo protector: fluorocarburo (HCB 28) y poliacetal (HCB 37 y HCB 50)
  • Volante: Aleación de aluminio

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo