Enchufes rápidos para llenado y drenaje
Una gama de conectores, desde paso libre hasta conectores antigoteo

Con especial atención a la protección del medio ambiente y a la seguridad en la manipulación, Stäubli ofrece sistemas de enchufes rápidos para conexiones de llenado y drenaje en numerosas industrias, como por ejemplo, fabricación de automóviles, motorsports, química, etc. Nuestros conectores permiten grandes caudales para llenado rápido y son también una elección excelente para aplicaciones como descarga de vagones, cisternas y depósitos, así como llenado y drenaje de bidones.

HCB - Gran diámetro

DN (mm): de 40 a 80
Presión máxima admisible PS (bar)*: 50

VSU enchufe rápido simétrico

DN (mm): de 38 a 50
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

UPA – UPB acoplamientos de paso libre en acero inoxidable

UPA DN (mm): de 06 a 20
UPB DN (mm): de 25 a 50
Presión máxima admisible PS (bar)*: 30

DMR - Paso libre

DN (mm): de 06 a 37
Presión máxima admisible PS (bar)*: 30

HCB - antigoteo 316L

DN (mm): de 03 a 16
Presión máxima admisible PS (bar)*: 300

RBE - Modular

DN (mm): de 03 a 19
Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

Soluciones comerciales

SPM para motorsports

DN (mm): de 08 a 12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 8

RPE para pruebas de motor

DN (mm): de 03 a 65
Presión máxima admisible PS (bar)*: 3

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo