Acoplamientos THL para bancos de pruebas a alta presión

Diseñado para conexiones frecuentes, de hasta 10.000 conexiones sin presión, el enchufe rápido THL asegura una conexión mecánica consistente y fiable. Completamente estancos: la junta es metal-metal, por lo que no se necesita junta entre el conector y el soporte del cliente. La sencilla desconexión por botón ahorra tiempo entre pruebas.

Aplicación: Bancos de pruebas a altas presiones.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 2,5
  • Presión máxima admisible PS (bar)*:
    1.000 en posición acoplada
    400 en posición desacoplada

Fluidos

Aceite hidráulico, agua

Construcción

Acero inoxidable al 17% Cr.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo