Enchufe rápido antigoteo MPX de caras planas

Diseñados para una rápida conexión de circuitos hidráulicos, nuestros enchufes MPX de alto rendimiento cumplen las necesidades industriales más exigentes. Su diseño antigoteo, conforme a la norma ISO 16 028, protege la integridad de los circuitos y el medio ambiente. Su seguridad incluye el bloqueo mediante una simple rotación, con un mecanismo que impide que el casquillo de bloqueo se abra accidentalmente.

Aplicaciones: Conexión de circuitos hidráulicos en máquinas, prensas de inyección, circuitos de expulsión de noyos, etc.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 25
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

Fluidos

Aceite

Fabricación

Acero inoxidable de alta resistencia con tratamiento anticorrosión

Otras características

  • Excelente resistencia a altas temperaturas
  • Caudal óptimo

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo