Conectores THX/TM para muy altas presiones en operaciones de manipulación remota en la industria nuclear

Gracias a su cuerpo cuadrado y sus caras estriadas, el conector THX / TM se adapta perfectamente a la manipulación a distancia y a las pinzas de agarre. Su tecnología anticontaminación ofrece conexiones y desconexiones de los circuitos sin derrame. Diseñado para aplicaciones hidráulicas a alta presión, garantizan un excelente rendimiento de hasta 700 bar (10.152 psi).

Aplicaciones: Conexiones Hidráulicas en celdas de aislamiento, desmantelamiento de instalaciones nucleares, suministro a herramientas

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 6
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 700

Fluidos

  • Aceite
  • Agua

Fabricación

  • Componentes principales en acero inoxidable de alta resistencia

Otras características

  • Visual indicator of connected position
  • Possibility of complete solutions with black or red hoses to identify the outgoing and incoming circuits

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo