Enchufes rápidos antigoteo con bloqueo de bayoneta SPH/BA para motorsport

Los enchufes SPH/BA antigoteo les ofrecen una estanqueidad garantizada en la conexión y desconexión. El aire no penetra, de modo que no es necesario purgar los circuitos. Estos enchufes están diseñados para las aplicaciones embarcadas más exigentes, combinando su resistencia con el bloqueo de bayoneta (versión de titanio), su tamaño compacto y su ligereza (versión de aluminio).

Aplicaciones: Conexiones de los circuitos de frenado en el sector automoción y de motocicletas, conexión de los circuitos hidráulicos de alta presión, refrigeración del circuito de aceite y agua del motor, conexión del circuito de combustible. Versión en acero inoxidable: conexión del circuito de dirección asistida.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 350

Fluidos

Líquido de frenos, aceites, grasas minerales, nitrógeno, gasolina, etc.

Fabricación

  • Disponible en 2 versiones: aluminio y titanio de alta resistencia
  • Bajo demanda: versión en acero inoxidable
  • Disponibles con dos tipos de juntas

Otras características

4 colores para una fácil identificación: rojo o amarillo en la versión de aluminio y verde o azul en la versión de titanio

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo