Enchufes rápidos compactos CBR para hidráulica a alta presión

Este conector embarcado es particularmente ligero y compacto, pero increíblemente resistente a las altas presiones. Su sistema de bloqueo de bayoneta hace que sea seguro y fácil de conectar, mientras que el tapón estanco contra el polvo protege el macho de acoplamiento cuando éste se desconecta.

Aplicación: Purgado de circuitos hidráulicos y de frenado

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 02
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 300

Fluidos

Aceites hidráulicos y líquidos de frenos

Fabricación

  • Titanio
  • 3 tipos de juntas (fluorocarburo, etileno-propileno o perfluoroelastómero)

Otras características

Anillo de color (azul o verde) para la rápida identificación del circuito

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo