Enchufes rápidos compactos antigoteo CBX

El diseño supercompacto y el bloqueo automático de los enchufes CBX los convierte en la opción ideal para conexiones repetitivas, "a ciegas" o de difícil acceso. Pueden conectarse en condiciones de presión residual (opción PA) y equiparse con tapones de protección contra el polvo. Hay una versión sin latón disponible para circuitos de pruebas.

Aplicaciones: Conexión de circuitos hidráulicos para el sector del plástico y la industria en general

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

Fluidos

Aceite mineral o sintético, aceite lubricante

Fabricación

  • 100 % acero inoxidable
  • Disponible en versiones de acero inoxidable y latón (Ø 06 – 09)

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo