Enchufes rápidos SPI de conexión y desconexión limpias para el sector ferroviario

El diseño antigoteo y de caras planas de estos enchufes especializados impide que se pierda líquido en la desconexión y que el aire entre en los circuitos en la conexión. El largo guiado del macho de acoplamiento en el enchufe ofrece una estanqueidad constante, incluso en condiciones severas. Una gran cantidad de bolas hace que el bloqueo sea rápido, seguro y lo suficientemente resistente como para soportar las condiciones más severas de vibración, oscilación, etc. La protección de cloropreno impide la penetración de agentes externos, como el agua o el polvo.

Aplicaciones: Circuitos de frenos hidráulicos, circuitos hidráulicos de basculación, zapatas de freno, acumuladores de presión, unidad de presión hidráulica

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 09
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 160

Fluidos

Aceites

Fabricación

Acero inoxidable

Otras características

  • Casquillo de bloqueo ergonómico
  • Multiconectores para una conexión y una desconexión rápida de los sistemas hidráulicos de basculación

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo