Enchufes rápidos antigoteo SBA

Nuestros enchufes SBA de gran resistencia permiten un flujo continuo y directo del fluido sin ninguna turbulencia ni interrupción. Un fuerte mecanismo de bloqueo garantiza un bloqueo fiable por medio de una elevada cantidad de bolas de gran tamaño. Todos los elementos de estanqueidad y las juntas están protegidas de impactos externos.

Aplicaciones: Circuitos hidráulicos de aceite: conexión de componentes hidráulicos en bancos de pruebas estáticos y dinámicos; conexiones de bombas, cilindros y válvulas de control direccionales

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 08 a 15
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

Fluidos

Aceites

Fabricación

  • Piezas principales en acero cromado y acero al carbono 
  • Tratamiento de protección contra la corrosión

Otras características

  • Anillos de colores para la identificación visual inmediata del circuito
  • Conexión en condiciones de presión residual (opcional) 
  • Versión pasamuros disponible.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo