Enchufe rápido de caras planas SPX para alta presión

De conexión y desconexión limpias, resistentes y sencillos de utilizar, nuestros enchufes rápidos SPX son ideales para conexiones hidráulicas en entornos exigentes. Su diseño antigoteo de caras planas impide la entrada de aire en los circuitos. Los enchufes cuidan además el medio ambiente, ya que impiden el escape de contaminantes a la zona de trabajo. Su gran cantidad de bolas garantiza un bloqueo resistente con una gran superficie de contacto. La gama SPX es muy amplia, ya que ofrece numerosas posibilidades para adaptar la solución a su aplicación específica.

Aplicaciones: Conexiones hidráulicas en sectores como el de la siderurgia o la industria del petróleo

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 16
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

Fluidos

  • Aceite

Fabricación

  • Acero inoxidable de alta resistencia mecánica (estándar)
  • Acero inoxidable de alta resistencia mecánica y gran resistencia a la corrosión (opcional)

Otras características

  • Codificación por colores
  • Protección contra el polvo
  • Tapones metálicos contra el polvo
  • Conexión bajo presión residual (opcional)
  • Versión panelable disponible

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo