Enchufes hidráulicos compactos HPR de alto rendimiento

Nuestros enchufes HPR antigoteo son ideales para elevadas velocidades de flujo (30 m/s) y alta presión, de modo que ofrecen una increíble resistencia en un tamaño compacto. Entre sus características, se incluye un bloqueo muy resistente, diseñado para soportar condiciones de vibración y variaciones de presión extremas.

Aplicaciones: Conexiones embarcadas, especialmente en la Fórmula 1

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 02 a 04 
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 350

Fluidos

  • Todos los fluidos hidráulicos y líquidos de freno (HPR 02)
  • Fluidos hidráulicos (HPR 04)

Fabricación

  • Acero inoxidable y titanio
  • 2 tipos de juntas: perfluoroelastómero y fluorocarburo

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo