Enchufes rápidos roscados HPX de alta resistencia

Nuestros enchufes rápidos antigoteo HPX son ideales para aplicaciones hidráulicas de alta presión y que requieran alta resistencia, en caso de que una conexión segura sea de suma importancia. Su mecanismo de bloqueo roscado con anillo exterior dentado para una mayor seguridad, garantiza conexiones extremadamente resistentes incluso en ciclos de vibración y pulsación intensas. Los tapones opcionales de aleación en varios colores permiten una identificación visual instantánea de los circuitos. Para un manejo más sencillo, los machos de acoplamiento pueden equiparse con un volante manual.

Aplicaciones: Talleres de laminación (siderurgia); construcción de carreteras; pruebas de resistencia, plataformas de lanzamiento (aeronáutica); herramientas de fundición (automoción); aplicaciones militares; aplicaciones de fabricación mecánica, como hidroconformado y corte

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 08 a 33
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 500

Fluidos

  • Aceite
  • Agua glicolada
  • Fluido hidráulico ignífugo (conforme a la norma NSA307110)

Fabricación

  • Principalmente de acero inoxidable con alta resistencia mecánica

Otras características

  • Tapón protector contra el polvo
  • Opción de tapón de aleación de color
  • Opción de volante manual

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo