Enchufes rápidos para hidráulica
Alta resistencia para todos los tipos de presión

Los enchufes rápidos hidráulicos Stäubli ofrecen un rendimiento y tecnología que garantizan un caudal óptimo y la integridad del circuito y del entorno de trabajo. Nuestros conectores también proporcionan un elevado nivel de resistencia gracias a su diseño, así como a la utilización de materiales robustos y fiables, juntas y mecanismos de bloqueo, independientemente de que requiera una solución de alta, media o baja presión.

MPX - Media presión sin goteo

DN (mm): de 06 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

CBX - Sin goteo

DN (mm): de 03 a 12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

SPX - Alta presión sin goteo

DN (mm): de 06 a 16
Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

HPX - Altas prestaciones sin goteo

DN (mm): de 08 a 33
Presión máxima admisible PS (bar)*: 500

THL – Acoplamientos alta presión para bancos de prueba

DN (mm): 2,5
P. máx. : Presión máxima admisible PS (bar)*: 1.000 (en posición acoplada)

SBA - Alta resistencia

DN (mm): de 08 a 12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

Soluciones comerciales

THX/TM para manipulación remota

DN (mm): 06
Presión máxima admisible PS (bar)*: 700

SPI para el sector ferroviario - Sin goteo

DN (mm): de 03 a 09
Presión máxima admisible PS (bar)*: 160

HPR para motorsports - Alta presión

DN (mm): 02
Presión máxima admisible PS (bar)*: 350

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo