Enchufe rápido simétrico VSU

Este conector de paso totalmente libre ofrece una excelente relación caudal /pérdida de presión. Consiste de dos partes totalmente simétricas por lo que para la conexión no hay diferencia entre flexible macho o hembra; ambos tienen igual terminación en los extremos. Un buen diseño de amarre y las válvulas esféricas garantizan una total seguridad de maniobra en la conexión y desconexión.

Aplicaciones:

  • Repostaje y logística en industria petrolera: equipamiento de vehículos de repostaje, motobombas, sistemas de distribución y depósitos flexibles de almacenamiento, conexión rápida de mangueras de alimentación de combustible.
  • Refrigeración: Electrónica, motores, refrigeradores de agua.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 38 a 50
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

Combustibles, fluidos de refrigeración

Construcción

  • Aluminio y acero inoxidable
  • 2 tipos de juntas disponibles

Otras características

  • Función integrada de drenaje de la manguera
  • Opción de tapón de protección estanco o tapón sencillo de plástico

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación VSU

Inglés

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.