Enchufe rápido de paso libre en acero inoxidable UPA - UPB

Robustos y fiables, los enchufes rápidos UPA-UPB son seguros y fáciles de manipular, la calidad del acabado superficial en la vena de fluido (Ra 0,8) permite una limpieza fácil y eficaz. Los materiales del enchufe rápido en acero inoxidable de calidad aseguran una excelente resistencia a la corrosión.

Aplicaciones: trasiego de líquido y gas en entornos corrosivos; ideal para industria alimentaria y farmacéutica

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm) UPA : de 06 a 20
  • Diámetro nominal DN (mm) UPB : de 25 a 50 
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 30

Fluidos

Todo tipo de fluidos: aire, agua, nitrógeno; productos alimenticios en pasta y líquidos; productos químicos, otros

Construcción

Completamente en acero inoxidable AISI 316L

Otras características

De acuerdo con los requisitos FDA y USP Clase VI
Machos de acuerdo al perfil ISO 2852

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo