Enchufes rápidos perfectamente diseñados para su integración en máquina-herramienta - SPC

El conector SPC es muy compacto y proporciona un excelente flujo para unas reducidas dimensiones. Diseñado para un uso intensivo de hasta un millón de conexiones, el SPC es extremadamente resistente y garantiza la integridad de los fluidos a largo plazo. Esta gama compensa de manera automática los errores de alineación de hasta 2 mm.

Aplicaciones:
Máquina-herramienta: conexión y desconexión de la herramienta y cabezas de husillos motorizadas; paletización y sujeción hidráulica.
Refrigeración: insertos y módulos de molde, electrónica.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 3 a 20
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 450 (6526 psi)

Fluidos

Todos los fluidos

Construcción

Acero inoxidable de alta resistencia

Otras características

  • 2 posibles opciones de instalación para la integración completa en la máquina: flotante en ambos lados o macho de acoplamiento montado rígido
  • Mantenimiento rápido y fácil

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo