Conector RBL para alta presión, en acero inoxidable AISI 316L

El conector RBL combina total seguridad con facilidad de uso. Construido en acero inoxidable 316L, cuenta con un bloqueo por botón para conectar sin esfuerzo y con una sola mano. La gama RBL proporciona una conexión fiable de circuitos con líquidos o gases a alta presión, incluyendo ambientes corrosivos.

Aplicaciones: Conexiones eficientes en circuitos de alta presión, alta presión en ambientes corrosivos, limpieza a alta presión (industria alimentaria), llenado de gases a alta presión de cilindros de almacenamiento y laboratorios.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 11
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

Fluidos

  • Gases: Hidrógeno, argón, nitrógeno y helio
  • Vapor, disolventes, ácidos, hidrocarbonos y líquidos

Construcción

Mayoritariamente en acero inoxidable 316

Otras características

  • Bloqueo por botón
  • Tapón de protección contra el polvo

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo