Enchufe modular RBE con botón de desconexión

Nuestra gama RBE completamente modular ofrece una amplia selección de materiales y juntas, además de 3 opciones de obturación distintas y muchas otras opciones para crear la solución de conexión adecuada a su aplicación. Los enchufes RBE incluyen un sistema de bloqueo por medio de un botón integrado de fácil manejo.

Aplicaciones: conexión de fluidos y gases en todos los sectores industriales y de investigación

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 19
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

Líquidos y gases

  • Hidrógeno, argón, nitrógeno, helio, vapor, disolventes y ácidos, hidrocarburos

Componentes de fabricación

  • Acero inoxidable con 17 % de cromo
  • Acero inoxidable AISI tipo 316 L
  • Acero inoxidable de gran resistencia 
  • Amplia elección de juntas PTFE

Otras características

  • Llaves de seguridad
  • Discos de colores para el montaje en panel
  • Protector contra la suciedad
  • Botón saliente
  • Botón de seguridad
  • Tapones contra el polvo

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo