Enchufes rápidos LAK libres de silicona para líneas de pintura

Nuestros enchufes LAK de fácil manejo ofrecen una conexión totalmente segura, gracias a un sistema fiable de guiado, así como la seguridad de la tecnología antilatigazo. Los orificios de capilaridad en el extremo del macho de acoplamiento impiden que la pintura gotee cuando se desconecta, lo que minimiza la pérdida de pintura. Hay versiones disponibles para pinturas hidrosolubles y con disolventes.

Aplicaciones: Conexiones rápidas en pistolas de pulverización para circuitos de pintura y de aire en el sector de la automoción

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 04
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 60

Fluidos

  • Pinturas hidrosolubles
  • Pinturas con disolventes

Fabricación

  • Versión estándar: Cuerpo del enchufe de aluminio con insertos en acero inoxidable
  • Versión IP para pinturas hidrosolubles: íntegramente en acero inoxidable, compatible con bases de agua agresivas

Otras características

  • Tubos completos: mangueras con enchufes rápidos
  • Prolongadores de manguera equipados, listos para conectarse con conexiones rápidas en pistolas pulverizadoras para circuitos de aire y de pintura

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo