Enchufe rápido de paso libre GPL

Los enchufes GPL son la elección ideal para líneas de gran tamaño y ofrecen soluciones compactas y económicas para conectar circuitos de gran caudal. Ergonómicamente diseñados con agujas de enclavamiento automático, los enchufes GPL son además extremadamente duraderos, de modo que la fiabilidad a largo plazo está garantizada.

Aplicación: Suministro de los principales fluidos termoportadores

Características técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 25 a 50
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

Agua, gas natural, propano, disolventes y muchos más

Fabricación

  • Cuerpo del enchufe y piezas principales de latón cromado; muelles y agujas de enclavamiento en acero inoxidable
  • Machos de acoplamiento de acero templado de gran resistencia 
  • Dos tipos de juntas

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo