Enchufes rápidos RBE TM para manipulación remota en el sector nuclear

El enchufe RBE TM ha sido diseñado como solución para ofrecer un manejo remoto. Su diseño se caracteriza por un cuerpo cuadrado, caras estriadas para un mejor agarre con tenazas, un botón en relieve, marcado para identificación visual y un largo guiado. Hay dos configuraciones posibles: un enchufe para manipulación remota y un macho de acoplamiento fijo o bien un enchufe fijo y un macho de acoplamiento para manipulación remota. Además, los enchufes y machos de acoplamiento fijos pueden instalarse tanto con adaptador pasamuros como mediante adaptador soldable.

Aplicaciones: Conexión de circuitos en cabinas cerradas y en cajas de guantes del sector nuclear

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 3 a 25
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 400

Fluidos

Todos los fluidos

Fabricación

Mayoritariamente en acero inoxidable 316

Otras características

  • Tres tipos de obturación
  • Versión con muelle blando para un menor esfuerzo en la conexión y desconexión
  • Varios tipos de juntas

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo