Enchufes rápidos MCB TM antipolución para manipulación remota en la industria nuclear

El conector MCB TM es una solución que se adapta perfectamente a la manipulación remota y las pinzas de agarre (cuerpo cuadrado, caras estriadas, etc). Garantizan la conexión y desconexión sin introducir aire en el sistema y sin ningún tipo de contaminación dentro de la célula. El bloqueo automático del MCB TM es ideal para conexiones frecuentes.

Aplicaciones: conexiones hidráulicas en las células, desmantelamiento de instalaciones nucleares, suministro a herramientas.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 5
  • Presión máxima admisible PS de trabajo (bar)*: 70

Fluidos

Todos los fluidos y gases

Fabricación

Acero inoxidable AISI 316L

Otras características

Trazabilidad de los materiales

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo